Product RA-HC-25-10-12
Toebehoren
Askoppeling spiraalkoppeling
Voor encoders met volle as
Bestelnummer: 100048797Spiraalkoppeling gemaakt van aluminium Ø 25 mm
Max. aanhaalmoment: 100 Ncm
Max. asafwijking:
Radiaal: ±0,3 mm
Axiaal: ±0,5 mm
Hoek: ±4°
Stijfheid van torsieveer: 20 Nm/wiel
Stijfheid van radiale veer: 60 N/mm
Traagheidsmoment: 22,2 gcm2
Materiaal: aluminium
Diameter boring d1 = 10 mm, d2 = 12 mm

Algemene gegevens
| EAN | 4047101650020 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd) |
| Goederencode | 84836080900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 26 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Spiraalkoppeling |
| Voor gebruik met | Encoders |
| Omgevingstemperatuur | -30…+150 °C |