Product VT2-FKMV5-FKMV5-FSMV5
2-weg splitter
T-verdeler zonder kabel
Bestelnummer: 100049243- M12 contraconnector–M12 contraconnector–M12 connector
- Parallel bedraad
- Montagemoer van roestvast staal
- Conform RoHS
- Beschermingsklasse: IP67

Algemene gegevens
| EAN | 4047101656879 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250316 -/- passieve sensor-/actuatorverdeler |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 30 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Signaal |
| Uitvoering | T-verdeler |
| Connector A | Connector, M12 × 1, A-gecodeerd |
| Connector B | Contraconnector, M12 × 1, A-gecodeerd |
| Nominale spanning | 60 V |