Product  TBEN-LL-4RMC-2IOL

Compacte multiprotocol-I/O-module voor Ethernet

4 rolmotorbesturingen

2 IO-Link-masterkanalen, 2 digitale PNP-ingangen, 2 universele digitale kanalen, configureerbaar als PNP-ingangen of 2 A-uitgangen

Bestelnummer: 100050635
    • PROFINET-device, EtherNet/IP-device of Modbus TCP-server
    • Geïntegreerde ethernetswitch
    • Ondersteunt 10 MBit/s / 100 MBit/s
    • 2 × M12, 4-polig, D-gecodeerd, Ethernet-veldbusverbinding
    • Met glasvezel versterkte behuizing
    • Schok- en vibratiebestendig
    • Volledig vergoten module-elektronica
    • Beschermingsklasse IP65, IP67, IP69K
    • Op CAN gebaseerde rolmotoren van fabrikanten MTA, MPC, Interroll
    • IO-Link-clientpoort klasse A
    • IO-Link-protocol 1.1
    • Programmeerbare ARGEE
#

Algemene gegevens

eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie)

Technische gegevens

Netwerkprotocol Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Signaaltype Rolmotor, Digitale ingang, Digitale in-/uitgang
Apparaattype I/O-module, Compact station, Field Logic Controller (ARGEE)
Transmissiesnelheid veldbus 10/100 Mbps
Aansluittechniek veldbus 2 × M12, 4-polig, D-gecodeerd
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP65/IP67/IP69K
Certificaten cURus

Select Country

Turck worldwide

to top