Product TBIL-EMN-16DXP
I/O-hub voor aansluiting van digitale signalen op I/O-Link Master
16 universele digitale kanalen, pnp
Bestelnummer: 100051094- I/O-hub in IP67
- IO-Link-diagnose voor kortsluiting en voedingsspanning
- 2 universele digitale kanalen per poort

Algemene gegevens
| EAN | 4047101682120 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250307 -/- Technologiemodul (Dezentrale Peripherie) |
| Gewicht | 168 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | IO-Link |
| Signaaltype | Digitale uitgang, Ingang digitaal, Digitale in-/uitgangen |
| Apparaattype | I/O-hub, I/O-module, Compact station |
| Omgevingstemperatuur | -25…+60 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | cULus |