Product IM12-FI01-2SF-1I1R-C0/24VDC/K71
Frequentiemeetomvormer / Puls-counter
1-kanalig
Bestelnummer: 100051431- Bewaking van de ingangskringen op draadbreuk en kortsluiting -
- Geparametriseerd via pc
- Volledig galvanische scheiding
- afneembare schroefklem

Algemene gegevens
| EAN | 4047101686654 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230220 -/- toerentalbewaker, toerentalmeter |
| Goederencode | 85437090990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 179 g |
Technische gegevens
| Signaaltype | Frequentie-ingang |
| Apparaattype | toerentalbewaker |
| Ex-uitvoering | neen |
| Certificaten | cULus |
| Functionele zekerheid (SIL/PL) | SIL2 |
| Nominale spanning | 24 VDC |
| Kanalenaantal | 1 |
| Digitale uitgang | Relaisuitgang |
| Elektrische aansluiting | Afneembare schroefklemmen, 2-polig |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Productfamilie | IM(X)12 |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Configuratiesoftware
EU-conformiteitsverklaring
Handleiding
Productcatalogus
Productflyer
Technologieflyer
Montagetoebehoren
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link master met geïntegreerde USB-interface |
6825482 |
|
IOL-COM/3M
IO-Link communicatiekabel voor aansluiting van IO-Link apparaten op een IO-Link master via een 3,5 mm klinkstekker |
7525110 |