Product SI3.5-K10-Y1
Inductieve sensor
sleufvormig
Bestelnummer: 10090- sleufsensor, 10mm hoogte
- kunststof, PBT-GF30-V0
- DC 2-draads, nom. 8,2 VDC
- Uitgang volgens EN 60947-5-6 (NAMUR)
- Kabelaansluiting
- ATEX-categorie II 2 G, Ex-zone 1
- ATEX-categorie II 1 D, Ex-zone 20 voor temperaturen tot +70 °C
- SIL 2 conform IEC 61508

Algemene gegevens
| EAN | 4047101144970 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | PL |
| Gewicht | 28 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | sleufsensor |
| Bouwgrootte | 19 x 15 x 10 mm, K10 |
| Sleufbreedte | 3.5 mm |
| Bedrijfsspanning | nom. 8.2 VDC |
| Uitgangsfunctie | NAMUR |
| Schakelfrequentie | 3.0 kHz |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 0.50 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT-GF30-V0 |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc |
Data Sheets
Certificaat/Verklaring
EPLAN Electric P8
SIL-verklaring
Veiligheidshandboek
Functietoebehoren
|
IMX12-DI01-2S-2T-0/24VDC
scheidingsschakelversterker; tweekanalig; SIL2 volgens IEC 61508; Ex-uitvoering; 2 transistoruitgangen, ingang Namur signaal; uitschakelbare draadbreuk- en kortsluitbewaking; programmeerbaar op arbeidsstroom- en ruststroomgedrag; signaalverdubbeling; afneembare schroefklemmen; 12,5 mm breedte; 24VDC voedingsspanning |
7580020 |