Product  NI40-CP80-Y1/S100

Inductieve sensor

met uitgebreid temperatuurbereik

Bestelnummer: 10404
    • rechthoekig, hoogte 41 mm
    • kunststof, PBT-GF30-V0
    • voor temperaturen tot +100°C
    • DC 2-draads, nom. 8,2 VDC
    • Uitgang volgens EN 60947-5-6 (NAMUR)
    • Klemmenaansluiting
    • ATEX-categorie II 2 G. Ex-zone 1
    • ATEX-categorie II 1 D, Ex-zone 20 voor temperaturen tot +70 °C
    • SIL 2 conform IEC 61508
#

Algemene gegevens

EAN 4047101063158
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 381  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 80 x 80 x 41 mm, CP80
Nominale schakelafstand 40 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning nom. 8.2 VDC
Uitgangsfunctie NAMUR
Schakelfrequentie 0.10 kHz
Elektrische aansluiting Klemmenruimte
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur -25…+100 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten ATEX II 2 G, ATEX II 3 G, ATEX II 1 D, ATEX II 2 D, ATEX II 3 D, SIL2, PLc

Functietoebehoren

7580020

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top