Product BI20-G47-AZ3X
Inductieve sensor
Bestelnummer: 13088- schroefdraad, PG36
- messing verchroomd
- AC 2-draads, 20...250 VAC
- DC 2-draads, 10...300 VDC
- N.O.-contact
- kabelaansluiting

Algemene gegevens
| EAN | 4047101065756 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 393 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | schroefdraad |
| Bouwgrootte | Pg 36 |
| Nominale schakelafstand | 20 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Bondig |
| Bedrijfsspanning | 20…250 VAC / 10…300 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, tweedraads |
| Schakelfrequentie | 0.020 kHz |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | metaal, CuZn, verchroomd |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |