Product  NI25-G47-AZ3X

Inductieve sensor

Bestelnummer: 13089
    • schroefdraad, PG36
    • messing verchroomd
    • AC 2-draads, 20...250 VAC
    • DC 2-draads, 10...300 VDC
    • N.O.-contact
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101065770
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 347  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte Pg 36
Nominale schakelafstand 25 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 20…250 VAC / 10…300 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, tweedraads
Schakelfrequentie 0.020 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing metaal, CuZn, verchroomd
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

69452

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top