Product  NI30-K40SR-FZ3X2

Inductieve sensor

Bestelnummer: 13425
    • 2 kabeldoorvoeren (axiaal, radiaal)
    • gladde behuizing, 40 mm diameter
    • kunststof, ABS
    • AC 2-draads, 20…250 VAC
    • DC 2-draads, 10…300 V DC
    • Programmeerbare aansluiting (NC of NO)
    • Klemmenaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101066944
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 192  g

Technische gegevens

Bouwvorm gladde behuizing
Bouwgrootte Ø 40 mm
Nominale schakelafstand 30 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 20…250 VAC / 10…300 VDC
Uitgangsfunctie aansluitprogrammeerbaar, tweedraads
Schakelfrequentie 0.020 kHz
Elektrische aansluiting Klemmenruimte
Materiaal behuizing Kunststof, ABS, geel
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

69466

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top