Product NI50U-CK40-VP4X2-H1141/3GD
Inductieve sensor
Met verhoogde schakelafstand
Bestelnummer: 1514120- rechthoekig, hoogte 40 mm
- actief vlak in 5 richtingen positioneerbaar
- kunststof, PBT-GF30-V0
- hoek-LED's met intense lichtsterkte
- optimaal zicht op bedrijfsspanningsindicatie en schakeltoestandsindicatie in elke inbouwsituatie
- Factor 1 voor alle metalen
- Verhoogde schakelafstand
- Beschermingsklasse IP 68
- Magneetveldvast
- Voorbedempingsbeveiliging door zelfcompensatie
- Gedeeltelijk bondige inbouw mogelijk
- DC 4‐draads, 10…65 VDC
- wisselcontact, PNP-uitgang
- connector, M12 x 1
- ATEX categorie II 3 G, Ex zone 2
- ATEX categorie II 3 D, Ex zone 22

Algemene gegevens
| EAN | 4047101071016 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 117 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 65 x 40 x 40 mm, CK40 |
| Nominale schakelafstand | 50 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Niet-bondig |
| Bedrijfsspanning | 10…65 VDC |
| Uitgangsfunctie | Wisselcontact, PNP |
| Schakelfrequentie | 0.250 kHz |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT-GF20-V0, zwart |
| Omgevingstemperatuur | -30…+85 °C |
| Beschermingsgraad | IP68 |
| Certificaten | ATEX II 3 D, ATEX II 3 G |
| Bijzondere kenmerken | uprox+, Factor 1, Magneetveldvast |
Data Sheets
Beknopte handleiding
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
EPLAN Electric P8
Montagetoebehoren
|
BSS-CP40
Bevestigingsklem voor rechthoekige bouwvorm 40 x 40 mm; Materiaal: Polypropyleen |
6901318 |
Aansluittoebehoren
|
RKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625013 |