Product BSS-CP40
Montagetoebehoren
Bevestigingsklem
Bestelnummer: 6901318- Bevestigingsklem voor sensoren van de bouwvorm 40 x 40 mm
- Kunststof polypropyleen

Algemene gegevens
| EAN | 4047101246452 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 39269097900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 68 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Bevestigingsklem |
| Voor gebruik met | Inductieve sensoren Rechthoekige sensoren, Schrijf-/leeskoppen |
| Bouwgrootte | 30 x 69.5 x 57 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PP, groen |
Data Sheets
CAD-bestand
Montagetoebehoren
|
BSS-SPV5
Lasplaat voor bevestigingsklemmen BSS |
6901324 |
|
BSS-TSM 2 pcs
DIN-railmoer voor BSS- en BSM-montageklemmen, voor montage op DIN-rails |
6901323 |