Product B2N60H-Q20L60-2LI2-H1151
Inclinosensor
Bestelnummer: 1534014- kunststof, PC
- nulpuntjustering +/‐ 15° mogelijk
- twee analoge uitgangen
- connector, M12 x 1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101200140 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd) |
| Goederencode | 90318080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 61 g |
Technische gegevens
| Meetprincipe | Versnelling |
| Meetbereik | -60…60° |
| Aantal meetassen | 2 |
| Bouwgrootte | 60 x 30 x 20 mm |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | Analoge uitgang |
| Stroomuitgang | 4…20 mA |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PC |
| Omgevingstemperatuur | -30…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP68/IP69K |
Data Sheets
CAD-bestand
EU-conformiteitsverklaring
Functietoebehoren
|
TX1-Q20L60
Teach-adapter o.a. voor inductieve encoders, lineaire wegopnemers, hoek-, ultrasoon- en capacitieve sensoren |
6967114 |