Product  B2N85H-Q20L60-2LU3-H1151

Inclinosensor

Bestelnummer: 1534027
    • kunststof, PC
    • nulpuntjustering +/‐ 15° mogelijk
    • Two analog outputs
    • M12 x 1 male connector
#

Algemene gegevens

EAN 4047101200270
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd)
Goederencode 90318080000
Land van herkomst DE
Gewicht 64  g

Technische gegevens

Meetprincipe Versnelling
Meetbereik -85…85°
Aantal meetassen 2
Bouwgrootte 60 x 30 x 20 mm
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie Analoge uitgang
Spanningsuitgang 0.1…4.9 V
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PC
Omgevingstemperatuur -30…+70 °C
Beschermingsgraad IP68/IP69K

Functietoebehoren

6967114

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top