Product  B1N360V-Q20L60-2LI2-H1151

Inclinosensor

Bestelnummer: 1534068
    • rechthoekig, kunststof, PC
    • compacte behuizing
    • aansluiting via M12 x 1 connector
    • 0,1 s reactietijd
    • 10…30 VDC
    • twee tegengestelde 4…20 mA analoge uitgangen bieden op grond van de redundantie een verbeterde machinebeveiliging
#

Algemene gegevens

EAN 4047101266191
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd)
Goederencode 90318080000
Land van herkomst DE
Gewicht 61  g

Technische gegevens

Meetprincipe Versnelling
Meetbereik 0…360°
Aantal meetassen 1
Bouwgrootte 60 x 30 x 20 mm
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie Analoge uitgang
Stroomuitgang 4…20 mA
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PC
Omgevingstemperatuur -30…+70 °C
Beschermingsgraad IP68/IP69K

Functietoebehoren

6967114

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top