Product B1N360V-Q20L60-2LI2-H1151/3GD
Inclinosensor
Bestelnummer: 1534113- rechthoekig, kunststof, PC
- compacte behuizing
- aansluiting via M12 x 1 connector
- 0,1 s reactietijd
- 10…30 VDC
- twee tegengestelde 4…20 mA analoge uitgangen bieden op grond van de redundantie een verbeterde machinebeveiliging
- ATEX categorie II 3 G, Ex zone 2
- ATEX categorie II 3 D, Ex zone 22

Algemene gegevens
| EAN | 4047101278811 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd) |
| Goederencode | 90318080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 63 g |
Technische gegevens
| Meetprincipe | Versnelling |
| Meetbereik | 0…360° |
| Aantal meetassen | 1 |
| Bouwgrootte | 60 x 30 x 20 mm |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | Analoge uitgang |
| Stroomuitgang | 4…20 mA |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PC |
| Omgevingstemperatuur | -30…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP68/IP69K |
| Certificaten | ATEX II 3 D, ATEX II 3 G |
Data Sheets
Certificaat/Verklaring
Functietoebehoren
|
TX1-Q20L60
Teach-adapter o.a. voor inductieve encoders, lineaire wegopnemers, hoek-, ultrasoon- en capacitieve sensoren |
6967114 |