Product  BI7-Q08-LIU

Inductieve sensor

met analoge uitgang

Bestelnummer: 1534605
    • Rechthoekig, hoogte 8 mm
    • Actief vlak bovenaan
    • Metaal, Zamac vernikkeld
    • 4-draads, 15...30 VDC
    • analoge uitgang
    • 0...10 V en 0...20 mA
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101145861
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270802 -/- inductieve afstandssensor
Goederencode 85365019000
Land van herkomst PL
Gewicht 37  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 32 x 20 x 8 mm, Q08
Meetbereik 1…4 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 15…30 VDC
Uitgangsfunctie Analoge uitgang
Spanningsuitgang 0…10 V
Stroomuitgang 0…20 mA
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing metaal, Zamak, vernikkeld
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP68

Functietoebehoren

7540041

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top