Product  BI50R-Q80-2LU-H1141/S950

Inductieve sensor

Voor differentiatie tussen metalen

Bestelnummer: 1534609
    • rechthoekig, 40 mm hoogte
    • kunststof, PBT-GF30-V0
    • analoog
    • 1x analoge uitgang met amplitude-analyse
    • 1x analoge uitgang met fasen-analyse
    • connector, M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101071795
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270802 -/- inductieve afstandssensor
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 317  g

Technische gegevens

Bouwvorm ringsensor
Bouwgrootte 92 x 80 x 40 mm, Q80
Interne ringdiameter D 50 mm
Bedrijfsspanning 15…30 VDC
Uitgangsfunctie Analoge uitgang
Spanningsuitgang 0…10 V
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Onderscheiden van metalen

Aansluittoebehoren

6625013

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top