Product NI100R-S32XL-2LU-H1141/S950
Inductieve sensor
Voor differentiatie tussen metalen
Bestelnummer: 1534610- rechthoekig, 32 mm hoogte
- kunststof, POM
- analoog
- 1x analoge uitgang met amplitude-analyse
- 1x analoge uitgang met fasen-analyse
- connector, M12 x 1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101071801 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270802 -/- inductieve afstandssensor |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 991 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | ringsensor |
| Bouwgrootte | 180 x 137.5 x 32 mm, S32XL |
| Interne ringdiameter D | 100 mm |
| Bedrijfsspanning | 15…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | Analoge uitgang |
| Spanningsuitgang | 0…10 V |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, POM |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | Onderscheiden van metalen |
Data Sheets
EPLAN Electric P8
Aansluittoebehoren
|
RKC4.4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625013 |