Product WIM45-UNTL-LIU5X2-0.3-RS4
lineaire wegopnemer
voor de analoge detectie in pneumatische cilinders
Bestelnummer: 1536621- Kunststof, PA12‐GF30
- Voor directe montage op pneumatische cilinders met T-profielgleuf
- weergave van de magneetveldtoestand met twee LED's
- meetwaardengeheugen
- geringe gevoeligheid tegenover vreemde magneetvelden
- 4-draads, 15…30 VDC
- 0…10 V en 4…20 mA
- Pigtail met connector M12 x 1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101200492 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270705 -/- magnetische wegsensor |
| Goederencode | 90318020000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 33 g |
Technische gegevens
| Meetprincipe | magnetisch |
| Meetbereik | 45 mm [1.77 in] |
| Bedrijfsspanning | 15…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | Analoge uitgang |
| Spanningsuitgang | 0…10 V |
| Stroomuitgang | 4…20 mA |
| Elektrische aansluiting | Kabel met connector, M12 × 1 |
| Kabellengte | 0.30 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PA12-GF30 |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
CAD-bestand
Functietoebehoren
|
IM43-13-SR
Grenswaardensignaalgever; eenkanalig; ingang 0/4...20mA of 0/2...10V; voeding van een tweedraads- of driedraadstransmitter/sensor; grenswaardeninstelling via Teach-drukknop; drie relaisuitgangen met telkens een N.O.; afneembare klemmenblokken; 27 mm breedte; universele bedrijfsspanning 20...250VUC; zie catalogus Interfacetechniek voor meer grenswaardensignaalgevers |
7540041 |