Product  RS-33B12E-9A16B-R3M12

Absolute encoder - Singleturn

Industrial-Line

Bestelnummer: 1544434
    • Flens met statorkoppeling, Ø 58 mm
    • Blinde holle as, Ø 12 mm
    • Minimale insteekdiepte 30 mm
    • Optisch meetprincipe
    • Asmateriaal: roestvast staal
    • Beschermingsklasse IP67 aszijde
    • ‐40 … +80 °C
    • Max. 3000 omw/min
    • Profibus
    • Afneembaar busdeksel met connectoraansluiting (3 x M12)
    • 360° verdeeld in 16 Bit (65536 posities)
    • Modulair, defaultwaarde 13 Bit
#

Algemene gegevens

EAN 4047101255980
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270501 -/- encoder, absoluut
Goederencode 90314990000
Land van herkomst DE
Gewicht 694  g

Technische gegevens

Encoder-Line Industrial-Line
Technologie optisch
Uitgangstype Absoluut-singleturn
Astype blind gat as
Asdiameter D (mm) 12
Flensdiameter Ø  63 mm
Flenstype flens met statorkoppeling
Meetbereik 0…360°
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Communicatieprotocol PROFIBUS-DP
Elektrische aansluiting Busaansluiting
Materiaal behuizing spuitgegoten zink
Omgevingstemperatuur -40…+80 °C
Protection class shaft IP67
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

1544612
1544613
1544615
1544620

Select Country

Turck worldwide

to top