Product  RM-35H12E-3C25B-H1181

Absolute encoder - Multiturn

Industrial-Line

Bestelnummer: 1545242
    • Flens met statorkoppeling, Ø 58 mm
    • Holle as, Ø 12 mm
    • Optisch meetprincipe
    • Asmateriaal: roestvast staal
    • Beschermingsklasse IP67 aszijde
    • ‐40 … +70 °C
    • Max. 4000 omwentelingen/min
    • 10…30 V DC
    • SSI, gray
    • Connectoraansluiting M12, 8-polig
    • Singleturn-resolutie 13 Bit
    • Multiturn-resolutie 12 Bit
#

Algemene gegevens

EAN 4047101268553
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270501 -/- encoder, absoluut
Goederencode 90314990000
Land van herkomst DE
Gewicht 499  g

Technische gegevens

Encoder-Line Industrial-Line
Technologie optisch
Uitgangstype Absoluut-multiturn
Astype blind gat as
Asdiameter D (mm) 12
Flensdiameter Ø  58 mm
Flenstype flens met statorkoppeling
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Communicatieprotocol SSi
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing spuitgegoten zink
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Protection class housing IP67
Protection class shaft IP67

Montagetoebehoren

1544612
1544613
1544615
1544620

Select Country

Turck worldwide

to top