Product RCS-15-06-06
Toebehoren
Balgkoppeling
voor encoders met volle as
Bestelnummer: 1545362- Balgkoppeling Ø 15 mm
- Boringdiameter d1=6 mm, d2=6 mm

Algemene gegevens
| EAN | 4047101344059 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279090 -/- sensoren (andere, niet geklassificeerd) |
| Goederencode | 84836080900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 7 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Balgkoppeling |
| Voor gebruik met | Encoders |