Product  NI35-CP40-VP4X2/S369-F 30M

Inductieve sensor

voor onderwatertoepassingen

Bestelnummer: 1569425
    • rechthoekig, hoogte 67 mm
    • UV- en ozonbestendig
    • kunststof, Ultem
    • sensor in behuizing vergoten
    • Beschermingsklasse IP68, 50 m waterkolom
    • DC 4‐draads, 10…65 VDC
    • wisselcontact, PNP-uitgang
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101075694
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 2741  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 190 x 67 x 50 mm, CP40
Nominale schakelafstand 35 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 10…65 VDC
Uitgangsfunctie Wisselcontact, PNP
Schakelfrequentie 0.150 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 30.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, Ultem
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP68
Bijzondere kenmerken Onderwater

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top