Product NI50-CP80-VP4X2
Inductieve sensor
met verhoogde schakelafstand
Bestelnummer: 15696- rechthoekig, hoogte 41 mm
- kunststof, PBT-GF30-V0
- groot detectiebereik
- DC 4-draads, 10...65 VDC
- wisselcontact, PNP-uitgang
- aansluitklemmenruimte

Algemene gegevens
| EAN | 4047101000108 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 360 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 80 x 80 x 41 mm, CP80 |
| Nominale schakelafstand | 50 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Niet-bondig |
| Bedrijfsspanning | 10…65 VDC |
| Uitgangsfunctie | Wisselcontact, PNP |
| Schakelfrequentie | 0.010 kHz |
| Elektrische aansluiting | Klemmenruimte |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT-GF30-V0 |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | Sn + |