Product  NI40-G47SR-VN4X2

Inductieve sensor

Bestelnummer: 15750
    • 2 kabeldoorvoeren (axiaal, radiaal)
    • schroefdraad, Pg36
    • messing verchroomd
    • DC 4-draads, 10...65 VDC
    • wisselcontact, NPN-uitgang
    • aansluitklemmenruimte
#

Algemene gegevens

EAN 4047101076424
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365080000
Land van herkomst DE
Gewicht 282  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte Pg 36
Nominale schakelafstand 40 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 10…65 VDC
Uitgangsfunctie Wisselcontact, NPN
Schakelfrequentie 0.10 kHz
Elektrische aansluiting Klemmenruimte
Materiaal behuizing metaal, CuZn, verchroomd
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

69452

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top