Product BI15-EM30-AP45XLD
Inductieve sensor
voor toepassingen in voertuig-boordnetten
Bestelnummer: 1584021- schroefdraad, M30 x 1,5
- roestvaststaal, 1.4301
- Voor voertuig-boordnetten, 12V en 24V
- Verhoogde stoorbestendigheid 100 V/m gestraald volgens ISO 11452-4 en 100 mA BCI volgens ISO 11452-2
- Load-dump-bescherming volgens DIN ISO 7637‐2 (SAE J 113‐11)
- Uitgebreid temperatuurbereik
- Hoge beschermingsklasse IP68/IP69K
- Bescherming tegen zoutsproeinevels en snelle temperatuurwisselingen
- Permanent leesbare lasergegraveerde type-aanduiding
- DC 3-wire, 8.4…65 VDC
- NO contact, PNP output
- Cable connection
- E1 typecertificaat door automobielfederatie

Algemene gegevens
| EAN | 4047101201246 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365080000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 199.581 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | schroefdraad |
| Bouwgrootte | M30 x 1.5 |
| Nominale schakelafstand | 15 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Bondig |
| Bedrijfsspanning | 8.6…65 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP |
| Schakelfrequentie | 0.50 kHz |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4301 (AISI 304) |
| Omgevingstemperatuur | -40…+85 °C |
| Beschermingsgraad | IP68/IP69K |
| Certificaten | E1 typecertificaat |
| Bijzondere kenmerken | Specificatie bedrijfswagen, Sn + |
Data Sheets
CAD-bestand
Certificaat
EPLAN Electric P8
Montagetoebehoren
|
MW30
Bevestigingsbeugel voor sensoren met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304) |
6945005 |
|
BSS-30
Bevestigingsklem voor sensoren met gladde buis of schroefdraad; materiaal: Polypropyleen |
6901319 |