Product  LI100P1-Q17LM1-LIU5X2

inductieve lineaire meetsensor

Bestelnummer: 1590730
    • rechthoekig, kunststof
    • veelzijdige montagemogelijkheden
    • positiegever P1-Li-QR14/Q17L,, montage-element M1.1-Q17L alsook M1.2-Q17L meegeleverd
    • weergave meetbereik via LED
    • ongevoeligheid tegenover elektromagnetische stoorvelden
    • extreem korte dode zones
    • resolutie 12 Bit
    • 4-draads, 15…30 VDC
    • Analoge uitgang
    • meetbereik programmeerbaar
    • 0…10 V en 4…20 mA
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101245806
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270702 -/- ind. wegsensoren
Goederencode 90318020000
Land van herkomst DE
Gewicht 167  g

Technische gegevens

Bouwvorm Profiel
Meetprincipe Inductief
Meetbereik 100 mm [3.94 in]
Bedrijfsspanning 15…30 VDC
Uitgangsfunctie Analoge uitgang
Spanningsuitgang 0…10 V
Stroomuitgang 4…20 mA
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, PC-GF10
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

1590749
1590750
1590755

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top