Product  LI50P1-Q17LM1-LU4X2-0.3-RS5/S97

inductieve lineaire meetsensor

Bestelnummer: 1590741
    • Rechthoekig, kunststof
    • Veelzijdige montagemogelijkheden
    • Positioneringselement P1-Li-QR14/Q17L, bevestigingselementen 2 × M1.1-Q17L en 2 × M1.2-Q17L meegeleverd
    • weergave meetbereik via LED
    • ongevoeligheid tegenover elektromagnetische stoorvelden
    • extreem korte dode zones
    • resolutie 12 Bit
    • 4-draads, 8…30 VDC
    • Analoge uitgang
    • meetbereik programmeerbaar
    • 0,5 …4,5 V
    • kabel met connector, M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101245912
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270702 -/- ind. wegsensoren
Goederencode 90318020000
Land van herkomst DE
Gewicht 91  g

Technische gegevens

Bouwvorm Profiel
Meetprincipe Inductief
Meetbereik 50 mm [1.97 in]
Bedrijfsspanning 8…30 VDC
Uitgangsfunctie Analoge uitgang
Spanningsuitgang 0.5…4.5 V
Elektrische aansluiting Kabel met connector, M12 × 1
Kabellengte 0.30  m
Materiaal behuizing Kunststof, PC-GF10
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

1590749
1590750
1590755

Functietoebehoren

6967114

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top