Product LI200P1-Q17LM1-LU4X2-0.3-RS5/S97
inductieve lineaire meetsensor
Bestelnummer: 1590744- Rechthoekig, kunststof
- Veelzijdige montagemogelijkheden
- Positioneringselement P1-Li-QR14/Q17L, bevestigingselementen 2 × M1.1-Q17L en 2 × M1.2-Q17L meegeleverd
- weergave meetbereik via LED
- ongevoeligheid tegenover elektromagnetische stoorvelden
- extreem korte dode zones
- resolutie 12 Bit
- 4-draads, 8…30 VDC
- Analoge uitgang
- meetbereik programmeerbaar
- 0,5 …4,5 V
- kabel met connector, M12 x 1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101245943 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270702 -/- ind. wegsensoren |
| Goederencode | 90318020000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 171 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | Profiel |
| Meetprincipe | Inductief |
| Meetbereik | 200 mm [7.87 in] |
| Bedrijfsspanning | 8…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | Analoge uitgang |
| Spanningsuitgang | 0.5…4.5 V |
| Elektrische aansluiting | Kabel met connector, M12 × 1 |
| Kabellengte | 0.30 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PC-GF10 |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
Montagetoebehoren
|
M1.1-Q17L
Montagehoek voor lineaire meetsensoren LI-Q17L; materiaal aluminium; 3 stuks per zakje |
1590749 |
|
M1.2-Q17L
Montagesokkel voor lineaire meetsensoren LI-Q17L; materiaal aluminium; 3 stuks per zakje |
1590750 |
|
RMT-Q17L
Ontsluitingsgereedschap van de montage-elementen voor lineaire meetsensoren LI-Q17L |
1590755 |
Functietoebehoren
|
TX1-Q20L60
Teach-adapter o.a. voor inductieve encoders, lineaire wegopnemers, hoek-, ultrasoon- en capacitieve sensoren |
6967114 |