Product  LI25P1-QR14-LU4X2/S97

inductieve lineaire meetsensor

Bestelnummer: 1590753
    • rechthoekig, kunststof
    • veelzijdige montagemogelijkheden
    • positiegever P1-Li-QR14/Q17L meegeleverd
    • weergave meetbereik via LED
    • ongevoeligheid tegenover elektromagnetische stoorvelden
    • extreem korte dode zones
    • resolutie 12 Bit
    • 4-draads, 8…30 VDC
    • Analoge uitgang
    • 0,5 …4,5 V
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101260076
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270702 -/- ind. wegsensoren
Goederencode 90318020000
Land van herkomst DE
Gewicht 120  g

Technische gegevens

Bouwvorm Profiel
Meetprincipe Inductief
Meetbereik 25 mm [0.98 in]
Bedrijfsspanning 8…30 VDC
Uitgangsfunctie Analoge uitgang
Spanningsuitgang 0.5…4.5 V
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur -40…+70 °C
Beschermingsgraad IP68/IP69K

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top