Product P3-RI-QR24
Toebehoren
Positiegever
voor encoders RI-QR24
Bestelnummer: 1590923- positiegever voor de aansluiting op assen met 12 mm diameter

Algemene gegevens
EAN | 4047101292220 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279290 -/- sensoraccessoires (niet geclassificeerd) |
Goederencode | 90319000000 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 35 g |
Technische gegevens
Type toebehoren | Positiegever |
Voor gebruik met | Encoders |
Materiaal behuizing | Metaal/kunststof |