Product  BI5-Q08-AP6X2-V1131/S34

Inductieve sensor

magneetveldvast

Bestelnummer: 1600501
    • Rechthoekig, hoogte 8 mm
    • Actief vlak bovenaan
    • Metaal, Zamac vernikkeld
    • magneetveldvast (lasvast) voor gelijk- en wisselvelden
    • DC 3‐draads, 10…30 V DC
    • N.O., PNP-uitgang
    • Connector M8 × 1 / Ø 8 mm
#

Algemene gegevens

EAN 4047101146066
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst PL
Gewicht 16  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 32 x 20 x 8 mm, Q08
Nominale schakelafstand 5 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie 0.030 kHz
Elektrische aansluiting Connector, M8 × 1/Ø 8 mm
Materiaal behuizing metaal, Zamak, vernikkeld
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken Magneetveldvast

Aansluittoebehoren

6627330

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top