Product  PKG3S-2/TEL

Actuator- en sensorkabel / PVC

Aansluitkabel

Bestelnummer: 6627330
    • Ø8mm-contraconnector, recht, 3-polig, vergrendelbaar
    • mantelmateriaal: PVC
    • mantelkleur: zwart
    • chemicaliën- en oliebestendig
    • onontvlambaar
    • bestand tegen zuren en logen
    • microben- en hydrolysebestendig
    • LABS-vrij
    • RoHS-conform
    • beschermingsgraad IP67
    • kabellengte: 2,0 meter
#

Algemene gegevens

EAN 4047101281910
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- aansluitkabel sensor-actuator
Goederencode 85444290900
Land van herkomst CN
Gewicht 69  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Uitvoering Connection Cable
Connector A Contraconnector, Ø 8 mm, Recht
Aantal polen 3
Greep Kunststof, TPU, Zwart
Stroombelastbaarheid 4 A
Kabeldiameter Ø  4.3 mm
Kabellengte 2.0 m
Kabelmantel PVC, Zwart
Aantal geleiders 3
Beschermingsgraad IP67
Certificaten cULus

Montagetoebehoren

6936170
6936206
6905402
6901012
6902710
6902810
100002292

Aansluittoebehoren

100048170

Select Country

Turck worldwide

to top