Product  NI40-CQ80/S1102 5M

Inductieve sensor

met uitgebreid temperatuurbereik

Bestelnummer: 1602404
    • rechthoekig, hoogte 41 mm
    • sensorbehuizing aluminium
    • kunststof, PEEK
    • kabelbeschermslang uit aluminium
    • Voor temperaturen tot +250 ℃
    • Functie alleen met verwerkingsapparaat EM30‐AP6X2‐H1141/S1102
    • Schakelpunt op verwerkingsapparaat instelbaar
    • 3-draadsaansluiting op een verwerkingsapparaat
#

Algemene gegevens

EAN 4047101170146
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 984  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 92 x 80 x 41 mm, CQ80
Nominale schakelafstand 40 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Kabellengte 5.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, AL
Omgevingstemperatuur 0…+250 °C
Beschermingsgraad IP60

Montagetoebehoren

1602411

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top