Product  NI25-Q20-AP6X2-H1141

Inductieve sensor

Bestelnummer: 1602702
    • Rechthoekig, hoogte 20 mm
    • Actief vlak bovenaan
    • Kunststof, PBT-GF30-V0
    • DC 3-draads, 10...30 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • connector, M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101077377
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 110  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 68 x 40 x 20 mm, Q20
Nominale schakelafstand 25 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie 0.250 kHz
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

6945006

Aansluittoebehoren

6625010

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top