Product  NI25-Q20-AN6X2

Inductieve sensor

Bestelnummer: 1602800
    • Rechthoekig, hoogte 20 mm
    • Actief vlak bovenaan
    • Kunststof, PBT-GF30-V0
    • DC 3-draads, 10...30 VDC
    • N.O., NPN-uitgang
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101077407
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 180  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 68 x 40 x 20 mm, Q20
Nominale schakelafstand 25 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, NPN
Schakelfrequentie 0.250 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

6945006

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top