Product BI10U-Q14-AN6X2-V1131
Inductieve sensor
Bestelnummer: 1608510- rechthoekig, hoogte 14mm
- actief vlak bovenaan
- kunststof, PBT-GF30-V0
- Factor 1 voor alle metalen
- Magneetveldvast
- Uitgebreid temperatuurbereik
- Hoge schakelfrequentie
- DC 3-draads, 10...30 VDC
- N.O., NPN-uitgang
- connector, M8 x 1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101077919 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 44 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 52 x 30 x 14 mm, Q14 |
| Nominale schakelafstand | 10 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Bondig |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, NPN |
| Schakelfrequentie | 0.250 kHz |
| Elektrische aansluiting | Connector, M8 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT-GF30-V0 |
| Omgevingstemperatuur | -30…+85 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Bijzondere kenmerken | uprox+, Factor 1, Magneetveldvast |
Data Sheets
CAD-bestand
EPLAN Electric P8
Productflyer
Montagetoebehoren
|
MW-Q14/Q20
Montagebeugel voor rechthoekige bouwvorm Q14 of Q20; materiaal VA 1.4301 |
6945006 |
Aansluittoebehoren
|
PKG3M-2/TEL
Aansluitkabel, M8-contraconnector, recht, 3-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625058 |