Product  BI10U-Q14-AN6X2

Inductieve sensor

Bestelnummer: 1608710
    • rechthoekig, hoogte 14mm
    • actief vlak bovenaan
    • kunststof, PBT-GF30-V0
    • Factor 1 voor alle metalen
    • Magneetveldvast
    • Uitgebreid temperatuurbereik
    • Hoge schakelfrequentie
    • DC 3-draads, 10...30 VDC
    • N.O., NPN-uitgang
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101078114
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 116  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 52 x 30 x 14 mm, Q14
Nominale schakelafstand 10 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, NPN
Schakelfrequentie 0.250 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur -30…+85 °C
Beschermingsgraad IP67
Bijzondere kenmerken uprox+, Factor 1, Magneetveldvast

Montagetoebehoren

6945006

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top