Product BI2-Q10S-VP6X
Inductieve sensor
Bestelnummer: 1609340- Rechthoekig, hoogte 10,2 mm
- Actief vlak zijdelings
- Kabeluitgang naar alle zijden mogelijk
- Kunststof, PP-GF20
- DC 4-draads, 10...30 VDC
- wisselcontact, PNP-uitgang
- kabelaansluiting

Algemene gegevens
| EAN | 4047101147186 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | PL |
| Gewicht | 31 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 27.8 x 16 x 10.2 mm, Q10S |
| Nominale schakelafstand | 2 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Bondig |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | Wisselcontact, PNP |
| Schakelfrequentie | 2.0 kHz |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PP-GF20 |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |