Product  RU100U-M18M-LFX-H1151

Ultrasoonsensor

diffuse sensor

Bestelnummer: 1610022
    • glad geluidsconverterfront
    • cilindervormige bouwvorm M18, vergoten
    • aansluiting via M12 x 1 connector
    • temperatuurcompensatie
    • Dode zone: 15 cm
    • Reikwijdte: 100 cm
    • Resolutie: 1 mm
    • Openingshoek van de geluidskegel: +/- 16°
    • frequentie-uitgang met 300…2000 Hz (150…1000 Hz)
    • frequentiebereik instelbaar door stuurleiding FS (zie functieprincipe)
#

Montagetoebehoren

6945004

Aansluittoebehoren

6625016
6625028

Functietoebehoren

7505650
7580229
7580225
100051431
100051432

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top