Product  RU600U-M30M-2UP8X2-H1151

Ultrasoonsensor

diffuse sensor

Bestelnummer: 1610037
    • glad geluidsconverterfront
    • cilindervormige bouwvorm M30, vergoten
    • aansluiting via M12 x 1 connector
    • meetbereik instelbaar via Easy-Teach
    • temperatuurcompensatie
    • Dode zone: 60 cm
    • Reikwijdte: 600 cm
    • Resolutie: 1 mm
    • Openingshoek van de geluidskegel: +/- 15°
    • 2x schakeluitgangen, PNP
    • parametreerbaar N.O. / N.C.
#

Algemene gegevens

EAN 4047101349900
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27272803 -/- ultrasone naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 326  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus Looptijd
Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M30 x 1.5
Straalrichting recht
Reikwijdte 600…6000 mm
Resolutie 1 mm
Bedrijfsspanning 15…30 VDC
Schakelelementfunctie N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie PNP
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, CuZn, vernikkeld
Omgevingstemperatuur -25…+50 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten CE, cULus
Bijzondere kenmerken Teach-ingang

Montagetoebehoren

6945005

Aansluittoebehoren

6625016
6625028

Functietoebehoren

6967114

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top