Product  RU200-CK40-LIU2P8X2T-H1151

Ultrasoonsensor

diffuse sensor

Bestelnummer: 1610053
    • aparte geluidsconverter voor zender en ontvanger
    • rechthoekige bouwvorm 40x40 mm
    • aansluiting via M12 x 1 connector
    • teachbereik instelbaar met drukknop
    • Dode zone: 5 cm
    • Reikwijdte: 200 cm
    • Resolutie: 1 mm
    • Openingshoek van de geluidskegel: +/- 60°
    • 1x schakeluitgang, PNP
    • Programmeerbaar N.O./N.C.
    • 1 x analoge uitgang, 4…20 mA/0…10 V
#

Algemene gegevens

EAN 4047101287479
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27272803 -/- ultrasone naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 135  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus Looptijd
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 67 x 40 x 40 mm, CK40
Straalrichting recht
Reikwijdte 50…2000 mm
Resolutie 1 mm
Bedrijfsspanning 15…30 VDC
Schakelelementfunctie N.O. / N.C.
Uitgangsfunctie PNP
Spanningsuitgang 0…10 V
Stroomuitgang 4…20 mA
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30-V0
Omgevingstemperatuur 0…+70 °C
Beschermingsgraad IP40
Certificaten CE, cULus
Bijzondere kenmerken Drukknop, Teach-ingang

Aansluittoebehoren

6625016
6625028

Functietoebehoren

6967114

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top