Product RU200-CK40-2UN8X2T-H1151
Ultrasoonsensor
diffuse sensor
Bestelnummer: 1610057- aparte geluidsconverter voor zender en ontvanger
- rechthoekige bouwvorm 40x40 mm
- aansluiting via M12 x 1 connector
- teachbereik instelbaar met drukknop
- Dode zone: 5 cm
- Reikwijdte: 200 cm
- Resolutie: 1 mm
- Openingshoek van de geluidskegel: +/- 60°
- 2x schakeluitgang, NPN
- programmeerbaar N.O. / N.C.

Algemene gegevens
| EAN | 4047101397499 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27272803 -/- ultrasone naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 132 g |
Technische gegevens
| Functie | Naderingsschakelaar |
| Bedrijfsmodus | Looptijd |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 67 x 40 x 40 mm, CK40 |
| Straalrichting | recht |
| Reikwijdte | 50…2000 mm |
| Resolutie | 1 mm |
| Bedrijfsspanning | 15…30 VDC |
| Schakelelementfunctie | N.O. / N.C. |
| Uitgangsfunctie | NPN |
| Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT-GF30-V0 |
| Omgevingstemperatuur | 0…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP40 |
| Certificaten | CE, cULus |
| Bijzondere kenmerken | Drukknop, Teach-ingang |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat/Verklaring
Handboek
Productcatalogus
Aansluittoebehoren
|
RKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625016 |
|
WKC4.5T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 5-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625028 |
Functietoebehoren
|
TX1-Q20L60
Teach-adapter o.a. voor inductieve encoders, lineaire wegopnemers, hoek-, ultrasoon- en capacitieve sensoren |
6967114 |