Product  RU40L-M18MS-UN8X2-H1151

Ultrasoonsensor

Retro-reflectieve sensor

Bestelnummer: 1610086
    • rechthoekig geluidsconverterfront
    • cilindervormige bouwvorm M18, vergoten
    • aansluiting via M12 x 1 connector
    • temperatuurcompensatie
    • Teach-In-zone: 2,5…39 cm
    • Openingshoek van de geluidskegel: +/- 9°
    • 1x schakeluitgang, NPN
    • Instelbaar via Teach-In
    • Parametreerbaar N.O. / N.C.
#

Montagetoebehoren

6945004

Aansluittoebehoren

6625016
6625028

Functietoebehoren

6967114

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top