Product  RU130U-M18E-LU8X2-H1151

Ultrasoonsensor

diffuse sensor

Bestelnummer: 1610110
    • glad geluidsconverterfront
    • cilindervormige bouwvorm M18, vergoten
    • aansluiting via M12 x 1 connector
    • teachbereik instelbaar met adapter
    • temperatuurcompensatie
    • Dode zone: 15 cm
    • Reikwijdte: 130 cm
    • Resolutie: 1 mm
    • Openingshoek van de geluidskegel: +/- 16°
    • 1x analoge uitgang, 0…10 V / extra schakeluitgang, PNP
#

Algemene gegevens

EAN 4047101430301
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27272803 -/- ultrasone naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 76  g

Technische gegevens

Functie Naderingsschakelaar
Bedrijfsmodus Looptijd
Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M18 x 1
Straalrichting recht
Reikwijdte 150…1300 mm
Resolutie 1 mm
Bedrijfsspanning 15…30 VDC
Uitgangsfunctie Analoge uitgang
Spanningsuitgang 0…10 V
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, CuZn, vernikkeld
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67
Certificaten CE, cULus

Montagetoebehoren

6945004

Aansluittoebehoren

6625016
6625028

Functietoebehoren

6967114

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top