Product  BI1-EH03-AP6X

Inductieve sensor

Bestelnummer: 1619325
    • gladde behuizing, 3 mm diameter
    • roestvaststaal 1.4301
    • DC 3-draads, 10…30 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • kabelaansluiting
#

Algemene gegevens

EAN 4047101329469
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst LK
Gewicht 22  g

Technische gegevens

Bouwvorm gladde behuizing
Bouwgrootte Ø 3 mm
Nominale schakelafstand 1 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie 3.0 kHz
Elektrische aansluiting Kabel
Kabellengte 2.0  m
Materiaal behuizing roestvast staal, 1.4301 (AISI 304)
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

6948000

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top