Product  NI20-CK40-AP6X2-H1141

Inductieve sensor

Bestelnummer: 16252
    • rechthoekig, hoogte 40 mm
    • actief vlak in 5 richtingen positioneerbaar
    • kunststof, PBT-GF30-V0
    • hoek-LED's met intense lichtsterkte
    • optimaal zicht op bedrijfsspanningsindicatie en schakeltoestandsindicatie in elke inbouwsituatie
    • DC 3-draads, 10...30 VDC
    • N.O., PNP-uitgang
    • connector, M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101079401
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 146  g

Technische gegevens

Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 65 x 40 x 40 mm, CK40
Nominale schakelafstand 20 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie N.O.-contact, PNP
Schakelfrequentie 0.150 kHz
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF20-V0, zwart
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

6901318

Aansluittoebehoren

6625010

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top