Product NI30U-EM30WD-AN6X
Inductieve sensor
voor de levensmiddelenindustrie
Bestelnummer: 1634833- schroefdraad, M30x1,5
- roestvaststaal, 1.4404
- Frontkap van vloeibaar kristal-polymeer
- Factor 1 voor alle metalen
- Magneetveldvast
- Voor temperaturen van -40 °C tot +100 °C
- Hoge beschermingsklasse IP69K voor extreme omgevingsomstandigheden
- Speciale dubbele afdichting
- Bescherming tegen alle gebruikelijke zuren en alkalische reinigingsmiddelen
- Permanent leesbare lasergegraveerde type-aanduiding
- DC 3-draads, 10...30 VDC
- N.O., NPN-uitgang
- kabelaansluiting

Algemene gegevens
| EAN | 4047101128963 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
| Goederencode | 85365019000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 159 g |
Technische gegevens
| Bouwvorm | schroefdraad |
| Bouwgrootte | M30 x 1.5 |
| Nominale schakelafstand | 30 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Niet-bondig |
| Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
| Uitgangsfunctie | N.O.-contact, NPN |
| Schakelfrequentie | 1.0 kHz |
| Elektrische aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L) |
| Omgevingstemperatuur | -40…+100 °C |
| Beschermingsgraad | IP68/IP69K |
| Bijzondere kenmerken | uprox+, Wash down, Sn +, Factor 1, Magneetveldvast, drukvast |
Data Sheets
CAD-bestand
EPLAN Electric P8
FDA-conformiteitsverklaring
Verklaring fabrikant
Montagetoebehoren
|
MW30
Bevestigingsbeugel voor sensoren met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304) |
6945005 |
|
BSS-30
Bevestigingsklem voor sensoren met gladde buis of schroefdraad; materiaal: Polypropyleen |
6901319 |