Product  BI6U-MT12-VP6X-H1141

Inductieve sensor

Bestelnummer: 1644819
    • schroefdraad, M12 x 1
    • messing, PTFE-gecoat
    • Factor 1 voor alle metalen
    • Beschermingsklasse IP68
    • Magneetveldvast
    • Hoge schakelafstand
    • DC 4-draads, 10...30 VDC
    • wisselcontact, PNP-uitgang
    • connector, M12 x 1
#

Algemene gegevens

EAN 4047101332100
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar
Goederencode 85365019000
Land van herkomst DE
Gewicht 32  g

Technische gegevens

Bouwvorm schroefdraad
Bouwgrootte M12 x 1
Nominale schakelafstand 6 mm
Inbouwvoorwaarden Bondig
Bedrijfsspanning 10…30 VDC
Uitgangsfunctie Wisselcontact, PNP
Schakelfrequentie 2.0 kHz
Elektrische aansluiting Connector, M12 × 1
Materiaal behuizing metaal, CuZn, PTFE-gecoat
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP68
Bijzondere kenmerken uprox3, Magneetveldvast, Factor 1, PTFE-gecoat

Montagetoebehoren

6947212
6901321

Aansluittoebehoren

6628825

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top